Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels. Mit der Stellschraube bei der Montage die gewünschte Radialluft eingestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64665000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
98,7595,8592,9390,0387,1284,2281,33

Fw [mm]50
D [mm]75
A [mm]72
A1 [mm]66
H [mm]99
H1 ±0,1 [mm]50
H2 [mm]14
J1 [mm]116
J2 [mm]108
J3 [mm]50
L [mm]135
N1 [mm]8,4
N2 [mm]10,5
Gewicht [g]750
pass. Kugelbuchsen646 050 00
pass. Kugelbuchsen646 150 00
pass. Gleitbuchsen646 250 00
pass. Sicherungsring [DIN471]617 475 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn