Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit zwei geschlossenen Linearkugellagern der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind beidseitig abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64671207S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
54,0653,0452,025149,9948,9847,9747,29

Fw [mm]12
A [mm] 76
A1 [mm]46
A2 [mm]36
Da [mm]22
Dfg7 [mm]30
J1 [mm]32
J2 [mm]24
L1 [mm]42
L2 [mm]34
L3 [mm]19
N [mm]5,3
Ni [mm]M6
T [mm]13
Tragzahl dyn. C [N]905
Tragzahl stat. C0 [N]1304
Gewicht [g]200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn