Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit einem offenen Linearlager der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64671603S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
65,9763,3258,0552,7847,542,2239,5836,95

Fw [mm]16
A [mm] 43
Da [mm] 26
H+/-0,02 [mm]22
H1 [mm]35
H2 [mm]30
H3 [mm]13
H5 [mm]12
H6 [mm] 22,0
J [mm]40
J1 [mm]26
L [mm]53
N [mm]5,2
N1* [mm]M6
N2 [mm] 10
E [mm]9,0
Tragz. dyn. C [N]1045
Tragz. stat. C0 [N]910
Gewicht [g]210

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn