Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem geschlossenen Linearkugellager der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64671604S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
27,5326,4324,2422,0219,8317,6216,5115,42

FW [mm]16
A [mm]22
C [mm]36
Da [mm]26
H+/-0,015 [mm]22
H1 [mm]40,5
H2 [mm]7
J [mm]46
L [mm]56
L1 [mm]34
N [mm]5,3
Tragz. dyn. C [N]1045
Tragz. stat. C0 [N]910
Gewicht [g]120

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn