Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem geschlossenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität.
Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64672004

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
39,6634,8931,7428,5726,1723,842322,19

FW [mm]20
A [mm]28
C [mm]45
Da [mm]32
H+/-0,015 [mm]25
H1 [mm]48
H2 [mm]8
J [mm]58
L [mm]70
L1 [mm]40
N [mm]6,4
Tragz. dyn. C [N]2090
Tragz. stat. C0 [N]2630
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn