Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit einem geschlossenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64672006

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
47,6941,9938,1634,3631,4928,6227,6726,72

FW [mm]20
A [mm]30
A1 [mm]10
C [mm]45
Da [mm]32
Df g7 [mm]46
J [mm]42
L [mm]60
N [mm]6,6
Tragz. dyn. C [N]2090
Tragz. stat. C0 [N]2630
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn