Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit zwei geschlossenen Linearkugellagern der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind beidseitig abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64672007S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
80,5979,0777,5676,0574,5373,0471,5270,5

Fw [mm]20
A [mm] 104
A1 [mm]60
A2 [mm]50
Da [mm]32
Dfg7 [mm]42
J1 [mm]45
J2 [mm]35
L1 [mm]60
L2 [mm]50
L3 [mm]27
N [mm]8,4
Ni [mm]M10
T [mm]22
Tragzahl dyn. C [N]1907
Tragzahl stat. C0 [N]2282
Gewicht [g]550

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn