Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem geschlossenen Linearkugellager der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64672504S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
45,3243,539,8836,2532,632927,1925,38

FW [mm]25
A [mm]40
C [mm]58
Da [mm]40
H+/-0,015 [mm]30
H1 [mm]58
H2 [mm]10
J [mm]68
L [mm]80
L1 [mm]50
N [mm]6,4
Tragz. dyn. C [N]1330
Tragz. stat. C0 [N]1600
Gewicht [g]420

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn