Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem offenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität.
Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64672505

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
54,2649,3244,3940,6938,2435,7734,54

FW [mm]25
A [mm]40
C [mm]58
Da [mm]40
H+/-0,015 [mm]30
H1 [mm]51
H2 [mm]10
J [mm]68
L [mm]80
L1 [mm]50
E [mm]13
N [mm]6,4
Tragz. dyn. C [N]3780
Tragz. stat. C0 [N]4720
Gewicht [g]490

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn