Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit zwei geschlossenen Linearkugellagern der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind beidseitig abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64672507S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
106,34104,35102,35100,3598,3496,3794,3893,04

Fw [mm]25
A [mm] 130
A1 [mm]73
A2 [mm]63
Da [mm]40
Dfg7 [mm]52
J1 [mm]56
J2 [mm]42
L1 [mm]74
L2 [mm]60
L3 [mm]32
N [mm]10,5
Ni [mm]M12
T [mm]26
Tragzahl dyn. C [N]2168
Tragzahl stat. C0 [N]2608
Gewicht [g]1170

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn