Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem offenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität.
Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64673005

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
63,6957,3354,1550,9347,7646,1844,58

FW [mm]30
A [mm]48
C [mm]68
Da [mm]47
H+/-0,015 [mm]35
H1 [mm]60
H2 [mm]10
J [mm]76
L [mm]88
L1 [mm]58
E [mm]15,3
N [mm]6,4
Tragz. dyn. C [N]5470
Tragz. stat. C0 [N]6810
Gewicht [g]780

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn