Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit zwei geschlossenen Linearkugellagern der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind beidseitig abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64673007S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
118,83116,59114,36112,14109,89107,69105,45103,96

Fw [mm]30
A [mm] 152
A1 [mm]82
A2 [mm]74
Da [mm]47
Dfg7 [mm]61
J1 [mm]64
J2 [mm]50
L1 [mm]84
L2 [mm]70
L3 [mm]37
N [mm]13,5
Ni [mm]M16
T [mm]34
Tragzahl dyn. C [N]3456
Tragzahl stat. C0 [N]4564
Gewicht [g]1500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn