Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit einem geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64674002S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
109,87104,6396,7988,9581,1173,24

Fw [mm]40
A [mm] 91
Da [mm] 62
H+/-0,02 [mm]45
H1 [mm]90
H2 [mm]60
H3 [mm]26
H5 [mm]20
J [mm]86
J1 [mm]58
L [mm]108
N [mm]10,3
Nl* [mm]M12
N2 [mm] 18
Tragz. dyn. C [N]2920
Tragz. stat. C0 [N]4100
Gewicht [g]2250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn