Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit einem offenen Linearlager der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64674003S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
138,07131,48121,63111,77101,9292,04

Fw [mm]40
A [mm] 91
Da [mm] 62
H+/-0,02 [mm]45
H1 [mm]77
H2 [mm]60
H3 [mm]26
H5 [mm]20
H6 [mm] 43,5
J [mm]86
J1 [mm]58
L [mm]108
N [mm]10,3
N1* [mm]M12
N2 [mm] 28
E [mm]19,5
Tragz. dyn. C [N]2920
Tragz. stat. C0 [N]4100
Gewicht [g]2030

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn