Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit einem offenen Linearlager der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64675003S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
210,87200,32179,24163,45147,62

Fw [mm]50
A [mm] 113
Da [mm] 75
H+/-0,02 [mm]50
H1 [mm]88
H2 [mm]49
H3 [mm]34
H5 [mm]20
H6 [mm] 47,5
J [mm]108
J1 [mm]50
L [mm]132
N [mm]14,25
N1* [mm]M16
N2 [mm] 20
E [mm]22,5
Tragz. dyn. C [N]5195
Tragz. stat. C0 [N]8100
Gewicht [g]3220

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn