Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem geschlossenen Linearkugellager der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64675004S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
131,95125,35112,15102,2692,35

FW [mm]50
A [mm]72
C [mm]100
Da [mm]75
H+/-0,015 [mm]50
H1 [mm]100
H2 [mm]12
J [mm]116
L [mm]135
L1 [mm]96
N [mm]10,5
Tragz. dyn. C [N]5195
Tragz. stat. C0 [N]8100
Gewicht [g]2180

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn