Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem offenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität.
Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64675005

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
156,13147,43138,76130,08121,42

FW [mm]50
A [mm]72
C [mm]100
Da [mm]75
H+/-0,015 [mm]50
H1 [mm]93
H2 [mm]12
J [mm]116
L [mm]135
L1 [mm]96
E [mm]24
N [mm]10,5
Tragz. dyn. C [N]10800
Tragz. stat. C0 [N]13500
Gewicht [g]1700

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn