Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64681010

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
45,5644,4343,2941,0138,7436,4534,19

Fw [mm]10
A [mm]26
Da [mm]17
H [mm]16
H1 [mm]33
L [mm]40
J [mm]29
Tragz. dyn. C [N]500
Tragz. stat. Co [N]370
Gewicht [g]80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn