Werkstoff: Stranggepressten Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei offenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64681203S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
100,3996,3788,3480,3172,2864,2560,2356,22

Fw [mm]12
A [mm] 76
Da [mm] 22
H+/-0,02 [mm]18
H1 [mm]28
H2 [mm]25
H3 [mm]13
H5 [mm]8
H6 [mm] 16,7
J [mm]30
J1 [mm]40
J2 [mm] 19,5
L [mm]43
N [mm]5,2
N1* [mm]M6
N2 [mm] 10
E [mm]7,5
Tragz. dyn. C [N]905
Tragz. stat. C0 [N]1304
Gewicht [g]265

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn