Werkstoff: Stranggepressten Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei offenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64681603S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
106,28102,0393,5385,0376,5368,0263,7759,51

Fw [mm]16
A [mm] 84
Da [mm] 26
H+/-0,02 [mm]22
H1 [mm]35
H2 [mm]30
H3 [mm]13
H5 [mm]12
H6 [mm] 22,0
J [mm]36
J1 [mm]45
J2 [mm] 21,5
L [mm]53
N [mm]5,2
N1* [mm]M6
N2 [mm] 10
E [mm]10,0
Tragz. dyn. C [N]1703
Tragz. stat. C0 [N]1483
Gewicht [g]425

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn