Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit zwei geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64682000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
219,4212,94206,51200,02193,6187,16180,69

Fw [mm]20
A [mm]104
Da [mm]32
H [mm]25
H1 [mm]49,5
L [mm]60
Tragz. dyn. C [N]3200
Tragz. stat. Co [N]2750
Gewicht [g]670

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn