Werkstoff: Strang­gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet.
Empfohlene Wellentoleranz h6.
* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64682002S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
122,76117,84108,0298,288,3878,5773,6568,74

Fw [mm]20
A [mm] 104
Da [mm] 32
H+/-0,02 [mm]25
H1 [mm]50
H2 [mm]34
H3 [mm]18
H5 [mm]13
J [mm]45
J1 [mm]55
L [mm]60
N [mm]6,8
Nl* [mm]M8
N2 [mm] 11
Tragz. dyn. C [N]1907
Tragz. stat. C0 [N]2282
Gewicht [g]730

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn