Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit zwei offenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64682003

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
157,2149,72142,22134,74127,24119,78112,29104,8

Fw [mm]20
A [mm]104
Da [mm]32
H [mm]25
H1 [mm]42
L [mm]60
Tragz. dyn. C [N]3400
Tragz. stat. Co [N]5260
Gewicht [g]560

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn