Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64682020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
43,7241,4239,136,8234,5233,3732,21

Fw [mm]20
A [mm]30
Da [mm]28
H [mm]23
H1 [mm]45
L [mm]53
J [mm]40
Tragz. dyn. C [N]950
Tragz. stat. Co [N]790
Gewicht [g]150

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn