Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit zwei geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64682500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
266,09258,3250,46242,63234,82226,97219,13

Fw [mm]25
A [mm]130
Da [mm]40
H [mm]30
H1 [mm]59,5
L [mm]74
Tragz. dyn. C [N]4750
Tragz. stat. Co [N]4150
Gewicht [g]1236

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn