Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit zwei geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64682502

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
175,72167,36158,99150,63142,25133,9125,53117,14

Fw [mm]25
A [mm]130
Da [mm]40
H [mm]30
H1 [mm]60
L [mm]78
Tragz. dyn. C [N]6255
Tragz. stat. Co [N]7688
Gewicht [g]1290

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn