Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit zwei offenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64682503

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
218,62208,19197,78187,38176,97166,58156,16145,72

Fw [mm]25
A [mm]130
Da [mm]40
H [mm]30
H1 [mm]51
L [mm]78
Tragz. dyn. C [N]6160
Tragz. stat. Co [N]9440
Gewicht [g]1140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn