Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64682525

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
51,5248,6645,7842,9241,4940,07

Fw [mm]25
A [mm]40
Da [mm]35
H [mm]27
H1 [mm]54
L [mm]62
J [mm]48
Tragz. dyn. C [N]1990
Tragz. stat. Co [N]1670
Gewicht [g]290

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn