Werkstoff: Stranggepressten Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei offenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64684003S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
214,44204,21188,91173,6158,31142,94

Fw [mm]40
A [mm] 176
Da [mm] 62
H+/-0,02 [mm]45
H1 [mm]77
H2 [mm]60
H3 [mm]34
H5 [mm]20
H6 [mm] 43,5
J [mm]80
J1 [mm]100
J2 [mm] 45,0
L [mm]108
N [mm]14,25
N1* [mm]M16
N2 [mm] 20
E [mm]16,8
Tragz. dyn. C [N]4760
Tragz. stat. C0 [N]6683
Gewicht [g]3960

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn