Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64684040

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
72,5468,0265,7463,48

Fw [mm]40
A [mm]60
Da [mm]52
H [mm]39
H1 [mm]76
L [mm]87
J [mm]69
Tragz. dyn. C [N]4400
Tragz. stat. Co [N]4450
Gewicht [g]790

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn