Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
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
Artikelnr.: 64685050

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
90,6785,0182,1679,35

Fw [mm]50
A [mm]70
Da [mm]62
H [mm]47
H1 [mm]92
L [mm]103
J [mm]82
Tragz. dyn. C [N]5500
Tragz. stat. Co [N]6300
Gewicht [g]1290

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn