Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche.
Mit vier geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64692002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
325,37299,33286,33273,32260,29234,28195,23

Fw [mm]20
Da [mm]32
H [mm]23
H1 [mm]46
L [mm]130
L1 [mm]72
Tragz. dyn. C [N]5510
Tragz. stat. Co [N]10520
Gewicht [g]1740

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn