Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche.
Mit vier geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64692502

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
423,12389,27372,35355,4338,49304,64253,88

Fw [mm]25
Da [mm]40
H [mm]28
H1 [mm]56
L [mm]160
L1 [mm]88
Tragz. dyn. C [N]9980
Tragz. stat. Co [N]18880
Gewicht [g]3190

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn