Rostfreie Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Alle Lager mit Innen-Ø 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Die Lager ab Innen-Ø 6mm sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64699012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
54,4852,8851,2849,6848,0646,46

Fw [mm]12
D [mm]22
C [mm]32
C3 [mm]20
Anzahl
Kugelreihen
5
Tragzahl
dyn.C [N]
1370
Tragzahl
stat. C0 [N]
1120
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn