Rostfreie Kugelbuchse DIN ISO 10285 Reihe 3 mit Fluchtungsfehlerausgleich in Premium-Qualität. Hohe Tragfähigkeit auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente. Diese Linearkugellager können sowohl in geschlossenen als auch in geschlitzten Gehäusen eingebaut werden und sind somit einstellbar. Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.
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
Artikelnr.: 64699250

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
154,24149,43144,61139,78

Fw [mm]50
D [mm]75
C-0,02 [mm]100
C3 -0,02 [mm]72,3
Tragzahl
dyn. C [N]
11200
Tragzahl
stat. C0 [N]
6950
Gewicht [g]440

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn