Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64700200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,27 | 1,12 | 1,04 | 0,94 | 0,89 | 0,82 | 0,75 | 0,66 |