Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64700300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,83 | 1,56 | 1,47 | 1,36 | 1,24 | 1,16 | 1,06 | 0,93 |