Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64700500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,01 | 2,58 | 2,39 | 2,24 | 2,03 | 1,87 | 1,69 |