Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64710200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,93 | 1,86 | 1,82 | 1,67 | 1,5 | 1,37 | 1,22 | 1,1 |