Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64710300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,73 | 2,63 | 2,57 | 2,35 | 2,11 | 1,91 | 1,72 | 1,55 |