Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64710500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
4,43 | 4,09 | 3,83 | 3,55 | 3,2 | 2,83 | 2,65 | 2,5 |