Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64710800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
9,98 | 9,18 | 8,58 | 8 | 7,17 | 6,38 | 5,98 | 5,58 |