Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64711000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,16 | 11,56 | 10,95 | 10,33 | 9,73 | 9,15 | 8,51 | 8,08 |