Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64711200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
17,52 | 16,65 | 15,74 | 14,89 | 14,01 | 13,12 | 12,28 | 11,62 |