Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64711400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
23,85 | 22,64 | 21,47 | 20,27 | 19,09 | 17,88 | 16,71 | 15,84 |