Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64711500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
26,34 | 25,01 | 23,69 | 22,4 | 21,07 | 19,77 | 18,44 | 17,51 |