Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64711600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
30,18 | 28,65 | 27,15 | 25,66 | 24,13 | 22,63 | 21,09 | 20,03 |