Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64711700
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
33,98 | 32,29 | 30,56 | 28,89 | 27,17 | 25,52 | 23,76 | 22,56 |