Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64711800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
33,4 | 32,45 | 31,53 | 30,53 | 28,62 | 26,75 | 26,25 | 25,32 |