Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64711900
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
37,11 | 36,02 | 34,98 | 33,9 | 31,76 | 29,67 | 29,15 | 28,13 |